SGP-3 180-95-22
Placas giratorias
ID 432470
Mordazas de sistema, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Placa de péndulo, móvil
- Interfaz 1: W-38
- Indicado para: KSC3 125, KSC-D 125, KSC-F 125
- Dimensiones: 180 x 95 x 22 mm
- Peso: 2.8 kg
Détails techniques
| Ancho [mm] | 180.0 |
|---|---|
| Profundidad [mm] | 95.0 |
| Altura [mm] | 22.0 |
| Grupo | Unidad |
| Peso [kg] | 2.8 |
Material suministrado
Sistema de mordazas, tornillos de montaje; sin mordazas reversibles de 6 piezas