ISST-SMPL 300x200x3
Accesorios para la tecnología de sujeción por vacío estándar
ID 1487787
Accesorios para la tecnología de sujeción por vacío estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Placa de soporte
- Para el maquinado de piezas con ventosas
- Con imanes de cierre
- Adecuado para SMPL 300 x 200 x 28
- Dimensiones: 300 x 200 x 3 mm
- Peso: 1.5 kg
Información técnica
| Length [mm] | 300.0 |
|---|---|
| Width [mm] | 200.0 |
| Height [mm] | 3.0 |
| Weight [kg] | 1.5 |
Scope of delivery
Support plate, closing magnets, caulking strip (glued), countersunk screws