The pneumatic clamping force blocks of the TANDEM series enable high clamping forces in confined spaces. The huge selection includes pneumatic clamping force blocks with standard jaw stroke, long stroke, clamping against a fixed jaw, jaw quick-change system or inductive jaw monitoring – always suitable for your application.
In order to position several clamping force blocks very accurately, jig-produced positioning bores are integrated in the Z-version. The jig-produced positioning bores ensure a positioning accuracy of ±0.01 mm to the clamp center when changing the clamping force block.
Pneumatisch bediende klemkrachtblokken met 2 klemmen van de derde generatie in een compact formaat en met een hoge klemkracht en nieuwe technische hoogstandjes. De klemkrachtblokken zijn verkrijgbaar met standaardslag, lange slag of vaste klem.
Pneumatisch bediende klemkrachtblokken met 2 klemmen van de 3e generatie met inductieve monitoring van de klempositie voor meer veiligheid en voor geautomatiseerde toepassingen.
Pneumatisch aangedreven spanklemmen met 2 klauwen van de derde generatie in compacte bouwvorm met klemsnelwisselsysteem voor uiterst snelle aanpassing aan nieuwe klemtaken. De klemkrachtblokken zijn momenteel verkrijgbaar met standaardslag of lange slag.
Pneumatisch bediend klemkrachtblok met 2 klemmen en VERO-S interface voor geautomatiseerd metaalsnijden van kleine onderdelen. Zij zijn verkrijgbaar met standaardklemslag en lange slag.
Pneumatisch aangedreven klemkrachtblok met 3 klemmen, in een compact formaat en met hoge klemkrachten. Zij zijn verkrijgbaar met standaardklemslag en lange slag.
Pneumatisch aangedreven klem met 3 klauwen in compacte bouwvorm met bekkensnelwisselsysteem voor uiterst snelle aanpassing aan nieuwe klemtaken. De klemmen zijn verkrijgbaar met standaardslag of lange slag.