arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KM-WBL 121 Abbildung ähnlich

KM-WBL 121

Angeschrägte, weiche Aufsatzbacken aus Stahl

ID 132604

KM-WBL 121, Angeschrägte, weiche Aufsatzbacken aus Stahl

Produktmerkmale:
  • Verzahnung: 1.5 mm x 60°
  • Nutbreite: 21 mm
  • Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
Tools:
  • Entdecken Sie weitere passende Aufsatzbacken in unterschiedlichen Abmaßen! Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
  • Möchten Sie die Liefermenge anpassen (2, 3, 4, 6 Stück)? Klicken Sie auf 'individuelle Spannbacke konfigurieren'.
Produktgruppe Angeschrägte, weiche Aufsatzbacken aus Stahl
Verzahnung 1.5 mm x 60°
Nutbreite N [mm] 21.0
Breite B [mm] 50.0
Höhe H [mm] 50.0
Länge L [mm] 145.0
Lochabstand a [mm] 85.0
Lochabstand b [mm] 30.0
Schrauben M16
Werkstoff Stahl 16MnCr5 einsatzhärtbar
m/Satz [kg] 6.9