arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Clamping stations NSL mini 100

Clamping stations NSL mini 100

Clamping Stations
Klemstations van VERO-S NSE mini modules worden gebruikt als basis voor extreem snelle installatieprocessen van klemlaadborden, klemapparaten of werkstukken.

Innovaties - uw voordelen

  • SCHUNK modulair systeem
    Ontelbare combinaties van standaard klemapparaten geschikt voor verschillende soorten machines
  • Ontwerp met lage hoogte
    Breidt de werkruimte van uw machine uit
  • Alle pneumatische modules kunnen worden bediend bij een systeemdruk van 6 bar
    Extra drukversterkers zijn niet nodig
  • Positionering via korte conus
    Zeer eenvoudig verbindingsproces met een herhaalnauwkeurigheid van < 0,005 mm
  • Gepatenteerd dubbel-slagsysteem voor de grootste neerhaalkrachten
    Daardoor extreem stijf opspannen zonder trillingen
  • Vormsluitende, zelfborgende vergrendeling
    De volledige neerhaalkracht blijft ook bij een drukval behouden
  • Roestvrijstalen ontwerp
    Lange levensduur en maximale procesveiligheid
  • Turbo standaard geïntegreerd
    Neerhaalkracht verhoogd met 300% voor optimale benutting van de prestaties van de machine en dus een hoge efficiëntie.
  • Een consistente klempenmaat past voor alle NSE mini-modules
    Geen kans op twijfel of onjuiste bediening
  • Geïntegreerde sledebewaking
    Kan worden gebruikt in geautomatiseerde toepassingen

Opties en speciale informatie

  • Variabiliteit dankzij het modulaire systeem
    Ongeacht of het gaat om het 2-voudige, 4-voudige of meervoudige klemstation – VERO-S NSL mini past zich individueel aan alle eisen aan. Voor elke toepassing. Op alle conventionele machinetafels. Dankzij een modulair systeem kunnen de NSL mini 100-2 klemstations zo vaak als gewenst worden verlengd. Montage is eenvoudig: vervang de borgschroeven door adapters voor de luchtkoppeling en verbind de klemstations met elkaar.