SGAB-B 125-A
garras de sujeción estándar
ID 1511699
SGAB-B 125-A, garras de sujeción estándar
Propiedades del producto:Herramientas:
Propiedades del producto:Herramientas:
Información técnica
| Product group | Standard chuck jaws |
|---|---|
| Interface | ALLMATIC, GARANT, Kesel |
| Chuck jaw type | movable |
| Width B [mm] | 125.0 |
| Height H1 [mm] | 39.8 |
| Height H2 [mm] | 22.0 |
| Length L [mm] | 70.0 |
| Hole spacing b [mm] | 35.0 |
| Hole spacing c [mm] | 80.0 |
| m/set [kg] | 1.87 |