arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ELG

ELG

Customized and configurable long-stroke gripper
Electrical 2-finger parallel gripper with long jaw stroke, high gripping force and profiled rail guide for the use of long gripper fingers

Con una fuerza de agarre de hasta 12 000 N

La ELG de SCHUNK es la última novedad entre los gripppers configurables. Sirve para manipular piezas grandes y pesadas en las industrias del embalaje, la automoción, los productos de línea blanca y la logística, entre otras, y se acciona eléctricamente con un servomotor libremente adaptable. El gripper puede ajustarse con precisión y posicionarse de forma continua en toda la carrera, de 100 a 400 mm. Tiene una relación única de fuerza-carrera y ofrece una fuerza de agarre instantánea y controlable de hasta 3000 N en el tamaño 30 y de 12 000 N en el tamaño 120.

Ventajas:

  • Alto grado de flexibilidad gracias a la gran carrera de mordaza y alta fuerza de agarre
  • Motor de accionamiento adaptable para mayor flexibilidad de accionamiento y fácil integración en los conceptos de control existentes
  • Control de la posición y el momento de la pinza para el agarre altamente flexible de una amplia gama de geometrías y tipos de piezas
  • Lubricación de calidad alimentaria
    El producto contiene de serie lubricantes aptos para uso alimentario. Los requisitos del estándar EN 1672-2:2020 no se cumplen en su totalidad. El correspondiente. Se puede acceder a los certificados NSF en https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp puede consultarse con la ayuda de la información sobre lubricantes del manual de instrucciones. Los componentes como los rodamientos, las guías lineales o los amortiguadores no están provistos de lubricantes aptos para uso alimentario.