GSW-V
Vacuum gripper with shank interface
Vacuum gripper for spindle interfaces for handling flat components
Beschreibung
Vorteile – Ihr Nutzen
- Preiswerte Einheit
für eine flexible Automatisierung in Ihrer Maschine - Schnelles, automatisiertes Einwechseln
des Greifers aus dem Werkzeugmagazin - Vollautomatischer Werkstückwechsel
ohne Roboter- oder Portaleinsatz - Universell
für viele verschiedene Werkstücke geeignet
Optionen und spezielle Informationen
- Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Bedingungen (z. B. Kühlschmiermittel, Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Produkte deutlich reduzieren kann.
- Weitere Schaftdurchmesser auf Anfrage.
- Bitte beachten Sie, dass das Produkt nicht für Warmschrumpffutter geeignet ist.
- Voraussetzung
Maschinen müssen bei nicht rotierender Spindel Druckluft oder Kühlschmiermittel bereitstellen können. - Lebensmittelkonforme Schmierung
Das Produkt enthält standardmäßig lebensmittelkonforme Schmierstoffe. Die Anforderungen der EN 1672-2:2020 werden nicht vollumfänglich erfüllt. Die entsprechenden NSF-Zertifikate sind unter https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp mit Hilfe der Schmierstoffangaben in der Betriebsanleitung abrufbar.