arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA NCK plus 165-45 A5-SV60°

ROTA NCK plus 165-45 A5-SV60°

Chuck automático de 3 garras con orificio de paso

ID 807216

Plato automático para torno estándar con paso de barra

Información sobre la retirada:
  • Fecha de fin de venta: 2023-06-30
Propiedades del producto:
  • Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
  • Paso de barra: 45 mm
  • Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 5
  • Interfaz de garras: 1/16" x 90° Nut 14H7
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 2.75 mm
  • Carrera del pistón: 12 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 57 kN
  • Fuerza de accionamiento máxima: 22 kN
  • Revoluciones máx.: 6000 1/min
  • Peso: 13 kg
Tipo de fuso ISO 702-1
Tamanho do eixo Nr. 5
Serração 1/16" x 90°
Velocidade de rotação máx. [1/min] 6000.0
Força de fixação máx. [kN] 57.0
Máx. força de atuação [kN] 22.0
Curso/castanha [mm] 2.75
Curso do pistão (H) [mm] 12.0
Momento de inércia [kgm²] 0.051
Peso [kg] 13.0