ROTA TB2 520-191 Z310-SV90°
Pneumatische 3-klauwplaat
ID 1522957
Standaard pneumatische krachtbediende klauwplaten
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
- Doorgaand gat: 191 mm
- Spindelhouder: Z310
- Klauwplaatzijde: 191 mm (7.52")
- Machinezijde: 191 mm (7.52")
- Kleminterface: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Slag per klem: 14.6 mm
- Max. klemkracht (bij 6 bar): 115 kN
- Max. bedieningsdruk: 3 - 8 bar
- Max. draaisnelheid: 1300 1/min
- Gewicht: 282 kg
Technical details
| Spilformaat | Z310 |
|---|---|
| Vertanding | 3/32" x 90° |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 1300.0 |
| Max. klemkracht (bij 6 bar) [kN] | 115.0 |
| Min. werkdruk [bar] | 3.0 |
| Max. werkdruk [bar] | 8.0 |
| Slag/klauw [mm] | 14.6 |
| Luchtverbruik/klauwslag bij 6 bar [l] | 31.8 |
| Traagheidskoppel [kgm²] | 13.4 |
| Gewicht [kg] | 282.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-axis:
- n [min-1]
- Y-axis:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, T-moeren met bouten, klauwplaatmontagebouten, 2 elleboogverbindingen G 3/8" op de verdelerring, koppelingen voor aansluiting op elektro-/persluchtbesturingseenheid, oogbout, bedieningshandleiding; zonder montagebeugel verdelerring, zonder bovenste klemmen