arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KOM SK 40 Ø32x60 Ilustracja analogiczna

KOM SK 40 Ø32x60

Oprawki mechaniczne do frezów czołowych

Identyfikator 263626

KOM SK 40 Ø32x60, Oprawki narzędziowe
  • Oprawki mechaniczne do frezów czołowych
  • Seria: Oprawki mechaniczne do frezów czołowych
  • Złącze uchwytu narzędziowego: SK 40
  • Średnica mocowania: 32 mm
  • Gwint w średnicy mocowania: M16
  • Przewidywana długość: 60 mm
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,006 mm mierzone od stożka do D1
  • Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Zakres dostawy: Zawiera sworzeń sworzniem dociskowy, pierścień napędowy i wpust pasowany
Technologia Oprawki mechaniczne do frezów czołowych
Seria Oprawki mechaniczne do frezów czołowych
Złącze uchwytu narzędziowego SK 40
Standardowy uchwyt narzędziowy DIN ISO 7388-1 AD/AF
Średnica mocowania D1 32 mm
Sworzeń dociskowy z gwintem G M16
D2 [mm] 58.0
Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] 60 mm / 2.4"
L4 [mm] 40.9
L11 [mm] 38.0
L12 [mm] 24.0
Masa [kg] 1.75
Bez chłodzenia peryferyjnego tak
Standardowa długość tak

Wersja
Do montażu frezów z wcięciem wzdłużnym lub poprzecznym

Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,006 mm mierzone od stożka do D1

Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm

Nośniki danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873

Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych

Zasilanie chłodziwem
Podawanie chłodziwa zgodnie z normą ISO 7388 AD/AF
Otwory na AF są uszczelnione na czas transportu

Zakres dostawy
Zawiera sworzeń sworzniem dociskowy, pierścień napędowy i wpust pasowany

Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie