CELSIO CF SCAPTO C6 Ø14x85
焼きバメタイプ
ID 1474550
CELSIO CF SCAPTO C6 Ø14x85, ツールホルダー
- 焼きバメタイプ
- シリーズ: CELSIO
- Cool Flow モデル
- ツールバーインターフェース: SCHUNK CAPTO C6
- クランプ径: 14 mm
- 突出長さ: 85 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 180 Nm
Información técnica
| テクノロジー | 焼きバメタイプ |
|---|---|
| シリーズ | CELSIO |
| ツールバーインターフェース | SCHUNK CAPTO C6 |
| ツールホルダーの標準 | ISO 26623-1 |
| クランプ径 D1 | 14 mm |
| D2 [mm] | 34.0 |
| D6 [mm] | 27.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 85 mm / 3.3" |
| L2 [mm] | 47.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 60.5 |
| G | M10x1 |
| 最小トルク [Nm] | 180.0 |
| 重量 [kg] | 1.1 |
| Cool Flow モデル | あり |
| 標準長さ | あり |
これらの製品バリエーションは、フライス盤とターニングセンターの両方に適しています
振れ精度
≤ 0.003 mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
Cool Flow バージョン
クーラントは、2 つのクーラント取付け用穴を介して、直接ツールの切れ刃に供給されます。
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
バランスネジ
バランスネジ用のスレッドあり
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。