CELSIO HSK-A50 Ø4x60
ID 1458794
- Heat shrinking toolholder
- Series: CELSIO
- Toolholder interface: HSK-A 50
- Clamping diameter: 4 mm
- Projecting length: 60 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured in the clamping bore (according to DIN 69882-8)
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
- Min. torque: 6 Nm
技术细节
Technologie | Mandrin à frettage thermique |
---|---|
Gammes | CELSIO |
Interface de porte-outils | HSK-A 50 |
Porte-outil standard | DIN ISO 12164-1 |
Diamètre de serrage D1 | 4 mm |
D2 [mm] | 17 |
D6 [mm] | 12 |
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 60 mm / 2.4" |
L2 [mm] | 15 |
L4 [mm] | 34 |
Couple de rotation min. [Nm] | 6 |
Poids [kg] | 0.4 |
Concentricité
≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
MQL (lubrification en quantité minimale)
Concept adapté aux opérations MQL disponible sur demande
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur (sauf Ø 3, Ø 4 et Ø 5)
Vis d'équilibrage
Avec des filetages pour vis d'équilibrage (excepté Ø 3, Ø 4 et Ø 5)
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande