arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CELSIO HSK-F 63 Ø5x80 Ilustracja analogiczna

CELSIO HSK-F 63 Ø5x80

Termokurczliwy uchwyt narzędziowy

ID 26000770

CELSIO HSK-F 63 Ø5x80, Oprawki narzędziowe
  • Termokurczliwy uchwyt narzędziowy
  • Seria: CELSIO
  • Złącze uchwytu narzędziowego: HSK-F 63
  • Średnica mocowania: 5 mm
  • Przewidywana długość: 80 mm
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,003 mm mierzona w otworze mocującym (zgodnie z normą DIN 69882-8)
  • Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
  • Min. moment obrotowy: 8 Nm
Technologia Termokurczliwy uchwyt narzędziowy
Seria CELSIO
Złącze uchwytu narzędziowego HSK-F 63
Standardowy uchwyt narzędziowy DIN 69893-6
Średnica mocowania D1 5 mm
D2 [mm] 17.0
D6 [mm] 12.0
Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] 80 mm / 3.1"
L4 [mm] 54.0
Min. moment obrotowy [Nm] 8.0
Masa [kg] 0.4
Bez chłodzenia peryferyjnego tak
Standardowa długość tak

Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm mierzona w otworze mocującym (zgodnie z normą DIN 69882-8)

Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm

Jakość trzonka narzędzia
h6

Nośniki danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych

Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych

Śruba do regulacji długości
Ze śrubą regulacyjną do osiowej regulacji długości (z wyjątkiem Ø 3, Ø 4 i Ø 5)

Śruba do wywarzania
Z gwintem na śruby do wyważania (z wyjątkiem Ø 3, Ø 4 i Ø 5)

Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie