CELSIO SCAPTO C6 Ø10x160
Met hitte krimpende gereedschapshouder
ID 243452
CELSIO SCAPTO C6 Ø10x160, Gereedschapshouders
- Met hitte krimpende gereedschapshouder
- Reeksen: CELSIO
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SCHUNK CAPTO C6
- Klemdiameter: 10 mm
- Uitstekende lengte: 160 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 70 Nm
Información técnica
| Technologie | Met hitte krimpende gereedschapshouder |
|---|---|
| Reeksen | CELSIO |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | SCHUNK CAPTO C6 |
| Standaard voor gereedschapshouder | ISO 26623-1 |
| Klemdiameter D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 32.0 |
| D6 [mm] | 24.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 160 mm / 6.3" |
| L2 [mm] | 42.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 135.5 |
| G | M8x1 |
| Min. draaimoment [Nm] | 70.0 |
| Gewicht [kg] | 1.8 |
| Koelvloeistofbestendig | ja |
Deze productvarianten zijn geschikt voor zowel frees- als draaicentra
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Balanceerschroef
Met schroefdraad voor balanceerschroeven
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar