arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ER 40 P HSK-A 100x100 Ilustração semelhante

ER 40 P HSK-A 100x100

Porta-pinça de precisão ER

ID 1349159

ER 40 P HSK-A 100x100, Porta-ferramentas
  • Porta-pinça de precisão ER
  • Série: Porta-pinça de precisão ER
  • Interface do porta-ferramentas: HSK-A 100
  • Comprimento de projeção: 100 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm a 2,5 x DA precisão de concentricidade de ≤ 0,003 mm a 2,5 x D ao usar a pinça de precisão ER e um torque definido
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Escopo de fornecimento: Inclui porca de aperto
テクノロジー ER 精密コレットチャック
シリーズ ER 精密コレットチャック
ツールバーインターフェース HSK-A 100
ツールホルダーの標準 DIN ISO 12164-1
ER クランプのサイズ ER 40
最小クランプ径 D1 [mm] 4.0
最大クランプ径 D1 [mm] 26.0
D2 [mm] 62.0
D3 [mm] 63.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 100 mm / 3.9"
突出長さ L1 [mm] 100.0
L4 [mm] 29.0
L5 [mm] 71.0
G M28x1.5
重量 [kg] 2.99
冷却剤対応 あり

振れ精度
≤ 0.003 mm、2.5 x Dで
ER 精密コレットと定義されたトルクを使用した場合の、2.5 x D での振れ精度 ≤ 0.003 mm

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジ用ネジ山付き (調整ネジは付いていません)

納品内容
クランプナットが含まれます

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。