arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ER 40 P SK 40x70 Similar a la imagen

ER 40 P SK 40x70

Collet chuck de precisión ER

ID 1349343

ER 40 P SK 40x70, Portaherramientas
  • Collet chuck de precisión ER
  • Serie: Collet chuck de precisión ER
  • Interfaz del portaherramientas: SK 40
  • Longitud de proyección: 70 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,003 mm a 2,5 x DLa concentricidad de ≤0,003 mm a 2,5 x D con el uso de la pinza de precisión ER y un par de giro determinado
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Material suministrado: Incluye tuerca de sujeción
Technology ER Precision collet chuck
Series ER Precision collet chuck
Toolholder interface SK 40
Toolholder standard DIN ISO 7388-1 AD/AF
ER clamping size ER 40
Min. clamping diameter D1 [mm] 4.0
Max. clamping diameter D1 [mm] 26.0
D2 [mm] 62.0
D3 [mm] 62.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 70 mm / 2.8"
Projecting length L1 [mm] 70.0
L4 [mm] 29.0
L5 [mm] 50.9
G M28x1.5
Weight [kg] 1.045
Coolant-proof yes
Standard length yes

Run-out accuracy
≤ 0.003 mm at 2.5 x D
The run-out accuracy of ≤ 0.003 mm at 2.5 x D when using the ER precision collet and a defined torque

Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm

Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Coolant supply
Coolant supply according to ISO 7388 AD/AF
Bores for form AF are sealed for transport

Length-setting screw
Without adjustment screw for axial length adjustment

Scope of delivery
Includes clamping nut

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request