ER 20 CAT 50x4"
ER-spankoppen
ID 1389161
ER 20 CAT 50x4", Gereedschapshouders
- ER-spankoppen
- Reeksen: ER-spankoppen
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: CAT 50
- Uitstekende lengte: 101.6 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,008 mm bij 2,5 x D
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Información técnica
| Technologie | ER-spankoppen |
|---|---|
| Reeksen | ER-spankoppen |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | CAT 50 |
| Standaard voor gereedschapshouder | ASME B5.50 |
| ER-klemformaat | ER 20 |
| Min. klemdiameter D1 [mm] | 1.0 |
| Max. klemdiameter D1 [mm] | 13.0 |
| D2 [mm] | 34.0 |
| D3 [mm] | 34.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 101,6 mm / 4.0" |
| Uitstekende lengte L1 [mm] | 101.6 |
| L4 [mm] | 19.0 |
| L5 [mm] | 82.55 |
| Gewicht [kg] | 1.01 |
| Koelvloeistofbestendig | ja |
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,008 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistoftoevoer volgens ASME B5.50
De boorgaten voor AF-vormen zijn verzegeld voor transport
Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Levering
Inclusief klemmoer
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar