ER 32 SCAPTO C6x60
ERコレットチャック
ID 243402
ER 32 SCAPTO C6x60, ツールホルダー
- ERコレットチャック
- シリーズ: ERコレットチャック
- ツールバーインターフェース: SCHUNK CAPTO C6
- 突出長さ: 60 mm
- 振れ精度: ≤ 0.008 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
Información técnica
| Tecnologia | Porta-pinça ER |
|---|---|
| Série | Porta-pinça ER |
| Interface do porta-ferramentas | SCHUNK CAPTO C6 |
| Padrão do porta-ferramentas | ISO 26623-1 |
| Tamanho de fixação ER | ER 32 |
| Diâmetro de fixação mín. D1 [mm] | 2.0 |
| Máx. diâmetro de aperto D1 [mm] | 20.0 |
| D2 [mm] | 50.0 |
| D3 [mm] | 50.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 60 mm / 2.4" |
| Comprimento de projeção L1 [mm] | 60.0 |
| L4 [mm] | 23.0 |
| L5 [mm] | 35.5 |
| Peso [kg] | 0.86 |
| Com vedação do fluido de refrigeração | sim |
| Comprimentos padrão | sim |
Estas variantes de produto são adequadas tanto para fresamento como para centros de torneamento
Precisão de concentricidade
≤ 0,008 mm a 2,5 x D
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Parafuso de ajuste de comprimento
Sem parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial
Escopo de fornecimento
Inclui porca de aperto
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta