ER 40 HSK-A 63x120
Porta pinze ER
ID 263369
ER 40 HSK-A 63x120, Portautensili
- Porta pinze ER
- Serie: Porta pinze ER
- Attacco portautensile: HSK-A 63
- Lunghezza di proiezione: 120 mm
- Concentricità: < 0,008 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Specifiche tecniche
| Technologie | Mandrins à pince ER |
|---|---|
| Gammes | Mandrins à pince ER |
| Interface de porte-outils | HSK-A 63 |
| Porte-outil standard | DIN ISO 12164-1 |
| Taille de serrage ER | ER 40 |
| Diamètre de serrage min. D1 [mm] | 4.0 |
| Diamètre de serrage max. D1 [mm] | 26.0 |
| D2 [mm] | 63.0 |
| D3 [mm] | 63.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 120 mm / 4.7" |
| Longueur de projection L1 [mm] | 120.0 |
| L4 [mm] | 26.0 |
| L5 [mm] | 94.0 |
| G | M28x1.5 |
| Poids [kg] | 1.82 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
Concentricité
≤ 0,008 mm à 2,5 x D
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Vis de réglage de la longueur
Avec filetage pour une vis de réglage de la longueur axiale, mais sans vis de réglage
Etendue de la livraison
Avec écrou de serrage
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande