ER40 SK40x160
Collet chucks ER
ID 263403
ER40 SK40x160, Portaherramientas
- Collet chucks ER
- Serie: Collet chucks ER
- Interfaz del portaherramientas: SK 40
- Longitud de proyección: 160 mm
- Concentricidad: ≤ 0,008 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Información técnica
| Técnica | Collet chucks ER |
|---|---|
| Serie | Collet chucks ER |
| Interfaz del portaherramientas | SK 40 |
| Portaherramientas estándar | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Tamaño de sujeción ER | ER 40 |
| Diámetro de sujeción mín. D1 [mm] | 4.0 |
| Diámetro de sujeción máx. D1 [mm] | 26.0 |
| D2 [mm] | 63.0 |
| D3 [mm] | 63.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 160 mm / 6.3" |
| Longitud de proyección L1 [mm] | 160.0 |
| L4 [mm] | 26.0 |
| L5 [mm] | 140.9 |
| G | M28x1.5 |
| Peso [kg] | 2.55 |
| Resistente a la refrigeración | sí |
Concentricidad
≤ 0,008 mm a 2,5 x D
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 AD/AF
Los taladros para la forma AF están sellados para el transporte
Tornillo de ajuste de longitud
Con rosca para un tornillo de ajuste de la longitud axial, pero sin tornillo de ajuste
Material suministrado
Incluye tuerca de sujeción
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta