arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
MES CF HSK-A 100 Ø16x160 Ilustracja analogiczna

MES CF HSK-A 100 Ø16x160

Czołowe oprawki frezowania

ID 23003787

MES CF HSK-A 100 Ø16x160, Oprawki narzędziowe
  • Czołowe oprawki frezowania
  • Seria: Czołowe oprawki frezowania
  • Wariant Cool Flow
  • Złącze uchwytu narzędziowego: HSK-A 100
  • Średnica mocowania: 16 mm
  • Gwint w średnicy mocowania: M8
  • Przewidywana długość: 160 mm
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,006 mm mierzone od stożka do D1
  • Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Zakres dostawy: Zawiera sworzeń dociskowy
Technologia Czołowe oprawki frezowania
Seria Czołowe oprawki frezowania
Złącze uchwytu narzędziowego HSK-A 100
Standardowy uchwyt narzędziowy DIN ISO 12164-1
Średnica mocowania D1 16 mm
Sworzeń dociskowy z gwintem G M8
D2 [mm] 38.0
Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] 160 mm / 6.3"
L4 [mm] 131.0
L11 [mm] 17.0
Masa [kg] 3.52
Wariant Cool Flow tak

Wersja
Do montażu frezów z wcięciem poprzecznym

Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,006 mm mierzone od stożka do D1

Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm

Nośniki danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873

Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych

Zasilanie chłodziwem
Technologia Cool Flow – optymalne doprowadzanie chłodziwa bezpośrednio do krawędzi tnącej narzędzia

Zakres dostawy
Zawiera sworzeń dociskowy

Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie