MES CF JIS-BT 40 Ø40x50
Beitelkop-opnemers
ID 23004364
MES CF JIS-BT 40 Ø40x50, Gereedschapshouders
- Beitelkop-opnemers
- Reeksen: Beitelkop-opnemers
- Cool Flow-variant
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: JIS-BT 40
- Klemdiameter: 40 mm
- Draad in klemdiameter: M20
- Uitstekende lengte: 50 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,006 mm gemeten van de kegel tot D1
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Información técnica
| Technologie | Beitelkop-opnemers |
|---|---|
| Reeksen | Beitelkop-opnemers |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | JIS-BT 40 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| Klemdiameter D1 | 40 mm |
| Schroefdraad spanbout G | M20 |
| D2 [mm] | 89.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 50 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 23.0 |
| L11 [mm] | 27.0 |
| Gewicht [kg] | 2.01 |
| Cool Flow-variant | ja |
| Standaardlengte | ja |
Variant
Voor het vasthouden van snijders met kruisgleuf
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,006 mm gemeten van de kegel tot D1
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Gegevensdragers
Boorgat voor gegevensdrager optioneel
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Koelmiddeltoevoer
Coolflow-ontwerp - optimale koelmiddeltoevoer direct naar de snijrand van het gereedschap
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 JD/JF
De boorgaten voor JF-vormen zijn verzegeld voor transport
Levering
Inclusief spanbout
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar