arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TRIBOS-R HSK-A 63 Ø3/4 유사 그림

TRIBOS-R HSK-A 63 Ø3/4"x90

다각형 툴홀더

ID 233794

TRIBOS-R HSK-A 63 Ø3/4"x90, 툴홀더
  • 다각형 툴홀더
  • 시리즈: TRIBOS-R
  • 툴홀더 인터페이스: HSK-A 63
  • 클램핑 지름: 3/4"
  • 투영 길이: 90 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
  • 최소 토크: 200 Nm
Technologie Polygonale gereedschapshouders
Reeksen TRIBOS-R
Scheidingvlak met de gereedschaphouder HSK-A 63
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 12164-1
Klemdiameter D1 3/4"
D2 [mm] 48.0
D3 [mm] 50.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 90 mm / 3.5"
L2 [mm] 52.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 64.0
G M10x1
Min. draaimoment [Nm] 200.0
Gewicht [kg] 0.9
Standaardlengte ja

Variant
Optimaal voor lichte metaalbewerkingen - houd rekening met de radiale krachten

Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd

Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

MQL (Minimal Quantity Lubrication)
Ontwerp geschikt voor MQL-bewerkingen, verkrijgbaar op aanvraag

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar