arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TRIBOS-R

TRIBOS-R

Portaherramientas de sujeción poligonal
Dankzij zijn unieke, polygonale honingraatstructuur en grotere buitendiameter biedt TRIBOS-R een optimale verhouding tussen radiale stijfheid en demping, en heeft hij de beste dynamische uitloopeigenschappen.

Avantages - Vos bénéfices

  • Rigidité radiale maximale
    Fonctionnement en douceur optimisé et excellentes tolérances de forme et de position sur la pièce à usiner
  • Excellent amortissement des vibrations
    Pas de déviation latérale pendant le processus d’usinage et stabilisation de l’ensemble du système : Broche – porte-outil – outil de coupe
  • Compatibilité totale
    Peut parfaitement se combiner avec les extensions TENDO SVL et TRIBOS SVL
  • Comportement de concentricité dynamique optimal
    Excellents résultats en matière de précision de forme, de qualité de surface ainsi que de tolérance de forme et de position
  • Tous les types de queue usuels peuvent être serrés
    Forme A : avec queue cylindrique lisse, queue de forme A conformément aux normes DIN 1835 et DIN 6535 HA Forme AB : avec face plane et queue cylindrique avec face d’entraînement, queue de forme B conformément aux normes DIN 1835 et DIN 6535 HB Forme B : avec faces d’entraînement latérales, queue de forme B conformément à la norme DIN 1835 Forme E : avec face de serrage inclinée, queue de forme E conformément aux normes DIN 1835 et DIN 6535 HE
  • Réglage en longueur axial
    Réglage de longueur avec une précision de l’ordre de 0,01 mm, avec une course de réglage de 10 mm
  • Equilibrage de précision par défaut
    Convient pour des vitesses de rotation élevées avec une qualité d'équilibrage de G2.5 à 25 000 tr/min.
  • Grande flexibilité, choix du nombre de module en fonction de la taille machine ou diviseur
    Serrage de différents diamètres grâce à l’utilisation de douilles de réduction fendues ou étanches au liquide de coupe
  • Concept symétrique rotatif
    La conception symétrique de rotation réduit le contour parasite au minimum et assure une vitesse de rotation élevée.