arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TRIBOS-RM HSK-A 50 Ø10x75 Illustration similar

TRIBOS-RM HSK-A 50 Ø10x75

Polygonal toolholders

ID 25005759

TRIBOS-RM HSK-A 50 Ø10x75, Toolholders
  • Polygonal toolholders
  • Series: TRIBOS-RM
  • Toolholder interface: HSK-A 50
  • Clamping diameter: 10 mm
  • Projecting length: 75 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.004 mm at 2.5 x D
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 20 Nm
Technologie Polygonální upínače nástrojů
Řada TRIBOS-RM
Rozhraní upínače nástrojů HSK-A 50
Norma upínače držáku DIN ISO 12164-1
Upínací průměr D1 10 mm
D2 [mm] 20.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 75 mm / 3.0"
L2 [mm] 53.2
L4 [mm] 30.0
Min. točivý moment [Nm] 20.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.45
Standardní délka ano

Provedení
Velmi stabilní konstrukce pro rychlou a přesnou práci

Obvodová házivost
≤ 0,004 mm při 2,5 x D

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Jakost stopky nástroje
h6

Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Napájení chladivem
Se závitem pro trubku chladiva

Šroub pro nastavení délky
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání