arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TRIBOS-RM

TRIBOS-RM

多边形刀柄
TRIBOS-RM은 최대 85,000 RPM 이상의 미세 절삭 시 강력한 HSC 기계가공에 적합합니다. 0.003 mm 이하의 뛰어난 흔들림 정확도 및 앵커 구조로 인한 안정성으로 인해 매우 컴팩트한 툴 홀더 마운팅의 기반이 되며, 이를 통해 정밀하고 공정 안정성이 높은 금속 절삭을 보장합니다. 다양한 사이즈로 제공되므로 작고 매우 동적인 가공 센터에 사용하기에 매우 적합합니다.

SCHUNK 고객이 얻는 혜택

  • 뛰어난 반지름 방향 강성
    높은 절삭 부하의 안정성, 우수한 금속 절삭 성능 및 그로 인한 더 빠른 가공 시간 및 높은 생산성
  • 소형화 및 컴팩트한 디자인
    정확하고 공정 안정적 금속 절단
  • 탁월한 진동 감쇠
    미세 블로우아웃의 방지, 최적의 공작물 표면 상태, 기계 스핀들 보호, 늘어난 공구 수명을 통한 비용의 절감
  • 기본적으로 밸런스가 정밀 조정되어 있음
    25,000RPM에서 G2.5 밸런싱 등급의 고속에 적합합니다.
  • 포괄적인 호환성
    TRIBOS SVL 툴 연장부와 이상적으로 결합 가능
  • 0.003 mm 이하인 영구적인 흔들림 및 반복 정확도
    균일한 절삭 작업과 최고의 반복성으로 인해 최적화된 표면 결과, 고정밀 기계가공과 안전한 공정을 보장합니다.
  • 설치 시간 및 비용 최소화
    클램핑 장치 TRIBOS-RM SVP를 사용한 쉽고 빠른 툴 교환
  • 회전 대칭 디자인
    회전 대칭 설계는 간섭 윤곽을 최소화하고 고속 회전을 보장합니다.

옵션 및 특별 정보

  • TRIBOS-RM은 앵커 구조를 통해 강력한 절삭력에 의해 발생되는 부하 상태에서 안정성을 유지할 수 있습니다. 클램핑 작용력이 고속 머시닝 센터에 의해 발생된 부하 한계에 도달하기 충분합니다. 높은 가공 성능으로 인해 신속한 가공 시점을 유도하기 때문에 생산성이 향상됩니다.