arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
WEL HSK-A 100 Ø25x100 Similar a la imagen

WEL HSK-A 100 Ø25x100

el portafresas universal WELDON

ID 23000750

WEL HSK-A 100 Ø25x100, Portaherramientas
  • el portafresas universal WELDON
  • Serie: WELDON
  • Interfaz del portaherramientas: HSK-A 100
  • Diámetro de sujeción: 25 mm
  • Longitud de proyección: 100 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,003 mm medido desde el cono hasta D1
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Material suministrado: Incluye tornillo de sujeción WELDON
기술 WELDON 엔드 밀 홀더
시리즈 WELDON
툴홀더 인터페이스 HSK-A 100
툴홀더 표준 DIN ISO 12164-1
클램핑 지름 D1 25 mm
D2 [mm] 65.0
D6 [mm] 44.5
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 60.0
L4 [mm] 71.0
G1 M18x2
중량 [kg] 3.56
냉각수 방수
표준 길이

버전
DIN 1835B/6359HB에 따라 원통형 섕크가 있는 클램핑 툴에 적합

흔들림 정확도
테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.003mm 이하

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

스레드 G1
G1 = 클램핑 나사용 나사산

데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

제공 범위
WELDON 클램핑 나사 포함

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능