WEL SK 40 Ø20x100
WELDON-schachtfreeshouders
ID 263563
WEL SK 40 Ø20x100, Gereedschapshouders
- WELDON-schachtfreeshouders
- Reeksen: WELDON
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SK 40
- Klemdiameter: 20 mm
- Uitstekende lengte: 100 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten van de kegel tot D1
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Información técnica
| Technologie | WELDON-schachtfreeshouders |
|---|---|
| Reeksen | WELDON |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | SK 40 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Klemdiameter D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 52.0 |
| D6 [mm] | 39.5 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 100 mm / 3.9" |
| L2 [mm] | 53.0 |
| L4 [mm] | 80.9 |
| G1 | M16 |
| Gewicht [kg] | 1.88 |
| Koelvloeistofbestendig | ja |
Variant
Voor het klemmen van gereedschappen met cilindrische schachten volgens DIN 1835B/6359HB
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm gemeten van de kegel tot D1
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Draad G1
G1 = schroefdraad voor klemschroef
Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 AD/AF
De boorgaten voor AF-vormen zijn verzegeld voor transport
Levering
Inclusief WELDON klemschroef
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar