arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
Eje lineal seleccionado
B 80-ZSS-32AT5-E-220

Configurador de ejes lineales

Carrera [mm]
En este punto puede introducirse la carrera deseada del eje lineal.

Si el eje lineal se ha diseñado utilizando el asistente de dimensionamiento para ejes lineales, la carrera se adopta automáticamente y no puede modificarse, ya que afecta a las características técnicas del eje lineal.
Posición de deslizamiento [mm]
Longitud total del eje lineal [mm]
Montaje en techo
La posición de montaje influye en la tensión inicial de la cubierta protectora.
La cubierta protectora está provista de una mayor tensión inicial para el montaje elevado.

Sí


No

Cinta de cobertura
Para un uso universal y una larga vida útil, se añade automáticamente una cubierta protectora de plástico integrada.

La cubierta protectora se desplaza por la corredera y cubre el accionamiento y la guía.
Árbol de transmisión
En función de la aplicación del eje, debe definirse la posición del árbol de transmisión en el perfil.

Especialmente con combinaciones de ejes y sincronización mecánica, se requieren varios árboles de transmisión.



La potencia de salida del eje de transmisión también puede verse en el modelo CAD.
Detector inductivo de final

Listones de montaje en el lado del suelo
La unidad puede asegurarse bien sea mediante tuercas tipo T o tiras de montaje.


Tuercas en forma de T
El eje lineal puede fijarse mediante tuercas tipo T o carriles de montaje.

Los bloques deslizantes pueden fijarse en distintos lados del eje lineal.


Volumen de suministro del motor
El motor no se incluye de serie en el volumen de entrega.

Si necesita un motor, póngase en contacto con nosotros.

Ejes lineales personalizados y configurables

Cantidad del pedido
B 80-ZSS-32AT5-E-220-100-520-AK-AZ1-0
¿Quiere la máxima personalización?
¿Su configuración está fuera de nuestro rango normal? Póngase en contacto con nosotros y la haremos realidad.