arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
Eje lineal seleccionado
B 180-SSS-M-3205-SL

Configurador de ejes lineales

Carrera [mm]
A questo punto è possibile immettere la corsa desiderata dell'asse lineare.

Se l'asse lineare è stato progettato utilizzando l'assistente al dimensionamento dell'asse lineare, la corsa viene adottata automaticamente e non può essere modificata, poiché ciò influisce sulle caratteristiche tecniche dell'asse lineare.
Posición de deslizamiento [mm]
Longitud total del eje lineal [mm]
Montaje en techo
La posizione di installazione influisce sulla tensione iniziale del nastro di copertura.
Il nastro di copertura è dotato di una tensione iniziale maggiore per l'installazione sopraelevata.

Sì


No

Velocidad crítica del husillo [1/min]
Cinta de cobertura
Un nastro di copertura in plastica integrato viene aggiunto automaticamente per un utilizzo universale e una lunga durata.

Il nastro di copertura attraversa il carrello e copre l'azionamento e la guida.
Detector inductivo de final

Listones de montaje en el lado del suelo
L'unità si può fissare a scelta tramite tasselli per scanalature a T oppure segmenti di fissaggio.


Tuercas en forma de T
L'asse lineare può essere fissato con dadi a T o guide di montaggio.

I blocchi scorrevoli possono essere fissati su diversi lati dell'asse lineare.


Volumen de suministro del motor
La fornitura standard non include alcun motore.

Se hai bisogno di un motore, contattaci.

Ejes lineales personalizados y configurables

Cantidad del pedido
B 180-SSS-M-3205-SL-100-890-0
Massima personalizzazione?
La tua configurazione è al di fuori della nostra gamma normale? Contattaci e realizzeremo quello che ti serve.