arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
Tecnología de depanelización

Sistemas flexibles para la producción electrónica del futuro

En productronica 2025, SCHUNK Electronic Solutions presentará su versátil cartera de productos para la fabricación de componentes electrónicos de un solo proveedor: desde máquinas autónomas de eficacia probada hasta sistemas en línea totalmente integrados. La atención se centra en procesos modulares, flexibles y personalizados que permitan una producción eficiente. La principal feria mundial de desarrollo y fabricación de productos electrónicos se celebrará en Múnich del 18 al 21 de noviembre de 2025.

SAL-1300 Nutzentrenntechnik SCHUNK Ideal para la miniaturización en la producción electrónica, la máquina depanelizadora SAL-1300 combina la tecnología láser y de fresado en una sola máquina.

La electrónica está presente en casi todos los productos modernos, desde los faros hasta los cepillos de dientes eléctricos. La experiencia de SCHUNK Electronic Solutions entra en juego allí donde se producen conjuntos electrónicos, ya sea en aplicaciones de tecnología médica, aeroespaciales o de automoción. En productronica 2025, la empresa demostrará cómo la precisión, la flexibilidad y la limpieza pueden combinarse inteligentemente en la producción electrónica para optimizar la eficiencia de la producción y garantizar oportunidades de crecimiento a largo plazo.

Sistemas conectados para la fabricación electrónica moderna

SCHUNK Electronic Solutions es sinónimo de sistemas de alta tecnología en la fabricación electrónica. Fresado, aserrado o láser: las máquinas depanelizadoras de SCHUNK son potentes componentes de proceso para la depanelización de placas de circuito impreso que pueden adaptarse a los requisitos específicos del cliente de forma modular y flexible. Además de las máquinas depanelizadoras, SCHUNK también presentará soluciones integradas para la manipulación de placas, incluyendo módulos para la manipulación de placas de circuito impreso y la automatización de todo el proceso. El ejemplar cargador doble actúa como interfaz central y permite la integración en amplios conceptos de automatización, diseñados también para satisfacer con flexibilidad los futuros requisitos de los clientes.

Tecnología de eficacia probada, máxima flexibilidad

Stand-Alone-Nutzentrenner SAR-1300-Mono SCHUNK La flexible máquina depanelizadora autónoma SAR-1300 combina fresado y aserrado, y cubre de forma fiable una amplia variedad de diseños de placas de circuito impreso.

La máquina depanelizadora SAR-1300 abarca de forma fiable una amplia variedad de diseños de placas de circuito impreso con su combinación de fresado y aserrado. Su sistema patentado de portapiezas MAGNOPLATE permite una preparación rápida y flexible con una amplia gama de variantes. Los pernos magnéticos pueden colocarse fácilmente en un abrir y cerrar de ojos mediante programación, lo que permite a los usuarios diseñar su propio portapiezas individual. Otra característica especial es la tecnología Dust Reduce Booster. A fin de conseguir unos procesos limpios y un entorno de producción saludable, reduce los residuos de polvo durante el fresado hasta en un 70 %. SAR-1300 también puede satisfacer demandas cada vez mayores, como turnos nocturnos sin supervisión, mayor rendimiento o funcionamiento autónomo durante un período de tiempo relativamente largo. Equipada con un cobot opcional, que se encarga de la carga y descarga de placas de circuito impreso, así como con los sistemas de manipulación de placas de SCHUNK, la SAR-1300 se convierte en una solución de automatización escalable.

Corte preciso con láser y fresa

La máquina depanelizadora SAL-1300 ofrece dos tecnologías en una: con láser y fresado. La combinación ofrece nuevas opciones para aplicaciones con los más altos requisitos de calidad. El láser separa las placas de circuito impreso sin generar polvo ni tensión mecánica, por lo que es especialmente delicado con los componentes sensibles. Al mismo tiempo, es ideal para la miniaturización en la fabricación electrónica. Disponemos de la solución adecuada para cada material gracias a una amplia cartera de fuentes láser.

El sistema de doble lanzadera permite trabajar con láser en una lanzadera y fresar en la otra. Esto significa que los procesos pueden llevarse a cabo en paralelo o combinados, lo que los hace especialmente adecuados para placas de circuito impreso Rigid Flex sensibles compuestas de componentes rígidos y flexibles, por ejemplo.

Soluciones completas de final de línea de un solo proveedor

ILR Performance SCHUNK Perfectamente integrada en la cadena de proceso, la ILR Performance separa las placas de circuito impreso con gran precisión.

La máquina depanelizadora ILR Performance suele integrarse perfectamente en una cadena de proceso en línea. Sin embargo, también puede adaptarse individualmente a los procesos del cliente, desde la carga automatizada hasta la colocación en el rack de almacenamiento. La preparación expuesta en la feria se creó en estrecha colaboración con los expertos en automatización de Omron y muestra cómo la máquina depanelizadora ILR completa de forma flexible un proceso en cooperación con otros sistemas: un robot AMR de Omron se encarga de la carga y un cargador doble de SCHUNK alimenta los paneles. Tras la operación de separación de alta precisión en la ILR, las placas de circuito impreso pasan por una estación de procesamiento para operaciones de prueba, limpieza, inspección óptica automática, dispensación u otros pasos, según sea necesario. A continuación, los conjuntos se reconocen, agarran y depositan automáticamente mediante el set de agarre 2D de SCHUNK asistido por IA, ganador del premio HERMES en 2024. El rack de almacenamiento demuestra la versatilidad de SCHUNK: desde el paletizador y la cinta plana hasta la transferencia por lanzadera. El diseño modular permite añadir ampliaciones incluso durante el funcionamiento, para lograr una máxima flexibilidad y preparación para el futuro.

Visite SCHUNK en productronica 2025:
Pabellón A3, stand 248