arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
Tecnología de sujeción de piezas

Un paso importante hacia un futuro apasionante

En la EMO 2025, SCHUNK mostrará por primera vez los dispositivos de sujeción electromecánicos alimentados por batería con IO-Link Wireless, una tecnología con transmisión inalámbrica de datos entre el dispositivo de sujeción y el control de la máquina. Esta innovación representa un paso importante hacia nuevas opciones de automatización del proceso de sujeción y la aplicación de los principios de la Industria 4.0. Las empresas se benefician de una posición de sujeción independiente del medio, opciones ampliadas para la transmisión de datos y una mayor productividad.

VERO-S NSE3-PH 138 IOL SCHUNK Módulos de cambio rápido de palés accionados eléctricamente con sistemas electrónico y de actuadores totalmente integrados: Gracias a una multitud de opciones de detección y transmisión, el VERO-S NSE3-PH 138 IOL ofrece una mayor transparencia durante el proceso de sujeción, sin contornos de interferencia adicionales.

Con el nuevo dispositivo de sujeción alimentado por batería, SCHUNK ofrece una solución pionera para las empresas que desean captar estados relevantes para el proceso en tiempo real y transmitirlos eficientemente al mando de la máquina. Esta tecnología resulta especialmente atractiva para las industrias que desean prescindir de las costosas soluciones neumáticas e hidráulicas, ya sea para reducir los costes de explotación o para evitar la contaminación, absolutamente indeseable en salas blancas o en la industria alimentaria.

Transmisión inalámbrica de datos y control de procesos en tiempo real

En este nuevo desarrollo, SCHUNK confía en IO-Link Wireless para la comunicación inalámbrica entre el dispositivo de sujeción y el mando de la máquina. Por primera vez en la EMO 2025, se presentarán las prensas de sujeción TANDEM alimentadas por batería de la serie KSE3, así como los módulos de cambio rápido de palés VERO-S que utilizan esta tecnología. El accionamiento y la transmisión de los estados registrados permanentemente de los dispositivos de sujeción se realizan a través de IO-Link Wireless y un maestro IO-Link, que transfieren esta información al mando de la máquina.

En este ámbito destaca la colaboración con Blum Novotest, especialista en tecnología inalámbrica BRC. Si ya se utiliza un sistema de medición BLUM con tecnología inalámbrica BRC, los nuevos dispositivos de sujeción de SCHUNK pueden integrarse de forma rápida y rentable en los procesos de producción existentes. Esto ahorra tiempo, reduce el esfuerzo de instalación y aumenta la flexibilidad de la producción.

Mismo rendimiento con menos equipos periféricos y menor impacto ambiental

A pesar del paso al funcionamiento con batería, los usuarios no tienen que renunciar a la fuerza de sujeción ni a la fuerza de retracción. Al contrario: los nuevos dispositivos de sujeción ofrecen el mismo rendimiento que los sistemas neumáticos o hidráulicos. Tampoco hay contornos de interferencia adicionales, ya que los actuadores y la electrónica están totalmente integrados en el dispositivo de sujeción. El procesamiento de señales tiene lugar directamente en el módulo de sujeción, por lo que solo es necesario conectar la interfaz IO-Link. Los nuevos dispositivos de sujeción alimentados por batería de SCHUNK no solo son potentes, sino también muy eficientes: se pueden ejecutar hasta 1000 ciclos de sujeción por carga de batería. De este modo, SCHUNK sigue allanando el camino hacia un futuro de fabricación sostenible, eficiente en el uso de los recursos y altamente productivo.