arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Tecnología de sujeción de herramientas

Un trampolín a la tecnología de expansión hidráulica

En la EMO 2023, SCHUNK presentará un nuevo portaherramientas: el TENDO Silver. Ofrece la introducción perfecta a la sujeción de herramientas mediante la tecnología de expansión hidráulica y destaca como todoterreno de precisión.
Imagen de aplicación – TENDO Silver Como todoterreno de precisión, el TENDO Silver complementa de forma excelente a la familia de portaherramientas de SCHUNK. El chuck estacionario es la introducción ideal a la tecnología de expansión hidráulica y ofrece una excelente relación precio-rendimiento.

Los usuarios de la industria metalúrgica están convencidos desde hace tiempo de las ventajas de la tecnología de expansión hidráulica en los portaherramientas: Las herramientas se sujetan mediante un mecanismo hidráulico en el que el medio de presión interno se comprime y el manguito de expansión se deforma elásticamente cuando se inserta un tornillo. De este modo, el mango de la herramienta queda herméticamente cerrado. La alta tensión garantiza la sujeción absolutamente segura de la herramienta y una concentricidad precisa inferior a 0,003 mm. El resultado de esta tecnología son superficies de las piezas óptimas, la prevención de microrroturas, la protección del husillo de la máquina y una mayor vida útil de la herramienta. El truco tecnológico del amortiguador de aceite interior es muy eficaz para amortiguar las vibraciones que se producen durante el mecanizado. La tecnología de expansión hidráulica también es muy superior a otras tecnologías en términos de sostenibilidad, ya que su uso es duradero, ahorra energía y conserva los recursos. El TENDO Silver del segmento económico de SCHUNK ofrece a los usuarios un todoterreno que, además de sus ventajas tecnológicas, convence por su excelente relación precio-rendimiento.

Acceso económico a la tecnología de expansión hidráulica

Como inventor y líder del mercado en el campo de la tecnología de expansión hidráulica, SCHUNK ya cuenta con 40 años de experiencia en esta tecnología. Gracias a la segmentación diferenciada y específica para cada aplicación de los portaherramientas, los clientes reciben portaherramientas de expansión hidráulica adecuados de acuerdo con su aplicación y sus requisitos. El objetivo es un mecanizado de piezas económico, eficiente y que ahorre recursos, que los usuarios de la serie TENDO llevan apreciando desde hace décadas. Los portaherramientas son equilibrados con precisión de serie y son adecuados para altas velocidades. Los mangos de las herramientas pueden sujetarse directamente en el portaherramientas, lo que convierte a la serie TENDO en un auténtico éxito, gracias a sus cambios de herramienta de precisión micrométrica en cuestión de segundos. De este modo, los usuarios ahorran tiempo de preparación y pueden prescindir de equipos periféricos adicionales. Pueden beneficiarse de un alto grado de flexibilidad ya que, además de la sujeción directa, también se puede realizar la sujeción de diferentes diámetros con manguitos intermedios ranurados o a prueba de refrigerante. La concentricidad precisa permanente y la amortiguación eficaz de las vibraciones garantizan a los trabajadores metalúrgicos una larga vida útil de la herramienta y, por lo tanto, un ahorro de costes, porque ya se suprimen el reafilado frecuente o la adquisición de nuevas herramientas.

TENDO Silver completa la familia de portaherramientas en el segmento económico como un todoterreno de precisión compatible con todos los husillos de máquinas herramienta. Con su superficie pulida, el portaherramientas de expansión hidráulica con contorno DIN repele la suciedad y el óxido y está disponible con ocho interfaces diferentes.