arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
Tecnología de sujeción de piezas

¡100 % eléctrico!

Con la KONTEC KSX-E, SCHUNK lanza la primera prensa de 5 ejes de accionamiento 100 % eléctrico con una carrera de sujeción programable de forma infinita, otro elemento fundamental para el futuro de la producción digitalizada y energéticamente eficiente.
Imagen del producto – KSX-E Nuevo en la familia KSX: la prensa de 5 ejes de accionamiento eléctrico KSX-E con carrera de sujeción programable de manera continua.

Las tecnologías digitales posibilitan la creación de procesos de fabricación de menor consumo, más eficientes y más flexibles. Son elementos clave para una "fábrica sana", con una producción sana y económicamente rentable. Con este objetivo en mente, SCHUNK también está haciendo que sus dispositivos de sujeción sean cada vez más configurables y conectables en red. Las ventajas son especialmente evidentes en el procesamiento de lotes pequeños y medianos y en el control transparente del proceso. Para ello, SCHUNK ha añadido una versión de accionamiento eléctrico con una carrera de sujeción libremente programable a sus prensas de 5 ejes de eficacia probada de la serie KSX: la KONTEC KSX-E.

Control digitalizado del proceso

La nueva KONTEC KSX-E se controla con 24 V CC a través de contactos de resorte en el suelo o con una conexión de enchufe con cable en el lateral. Todos los parámetros programables, como la fuerza de sujeción, la carrera de sujeción o la posición de las mordazas, pueden controlarse y transferirse simultáneamente al mando de la máquina a través de la interfaz IO-Link integrada, donde pueden ser analizados. IO-Link es una conexión punto a punto independiente del bus de campo, mediante la cual el dispositivo de sujeción puede integrarse en el sistema de bus de campo correspondiente a través de un maestro IO-Link. En el futuro, también deberá poderse transmitir datos a una aplicación y configurarlo de forma inalámbrica o por cable.

Accesibilidad desde 5 lados óptima

Un gran rango de sujeción de hasta 420 mm y el posicionamiento previo de las mordazas hacen que la KONTEC KSX-E sea especialmente flexible para la carga automatizada de la máquina con una gran variación de las piezas. Gracias a su geometría con mordazas muy altas, la prensa garantiza una accesibilidad óptima para el mecanizado completo de 5 lados en máquinas de 5 ejes. El husillo montado en la parte superior garantiza que la fuerza de sujeción se aplique directamente debajo de la pieza, evitando así que las mordazas se levanten. La fuerza de sujeción, programable de forma infinita, de hasta 40 kN por mordaza garantiza que la pieza se pueda sujetar de forma fiable y sin vibraciones, incluso con superficies de sujeción mínimas. La prensa funciona de forma fiable incluso bajo la influencia de virutas, suciedad o refrigerante. Gracias a su completa estanqueidad y a su carcasa metálica, la electrónica y los actuadores también están protegidos de forma óptima.

La amplia cartera de sistemas y mordazas superiores de SCHUNK completa el paquete global de la KONTEC KSX-E. Las mordazas de sujeción adecuadas son fáciles de encontrar gracias al buscador rápido digital de mordazas de sujeción de SCHUNK. SCHUNK ofrecerá la KONTEC KSX-E del tamaño 125 a partir del primer trimestre de 2025.

プレス・リリースをダウンロード

プレス・リリース 1 MB ZIP ダウンロード