Extensiones de altura de dispositivos de sujeción
Extensiones de altura de dispositivos de sujeción
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Obtenga más información y póngase en contacto aquí.
Extensiones en altura para incrementar el tiempo de funcionamiento de la máquina y la accesibilidad del husillo de la máquina.
Denominación
Ventajas y beneficios
- Sistema modular SCHUNK
Innumerables combinaciones de dispositivos de sujeción estándar para adaptarse a todos los tipos de máquinas diferentes - Posicionamiento mediante forma cónica corta
Proceso de unión muy simple con una precisión de repetición <0,005 mm - Un tamaño uniforme de los pernos de sujeción para todos los módulos NSE3 y 100 % compatible con los módulos VERO-S NSE plus
No hay peligro de confusión, ni un uso incorrecto
Opciones e información especial
- Las extensiones en altura de SCHUNK son consolas que se conectan con el VERO-S y están preparadas específicamente para el montaje de dispositivos de sujeción de la gama de productos de KONTEC. El objetivo de esta extensión en altura es elevar el dispositivo de sujeción desde la mesa de la máquina, aumentar el tiempo de funcionamiento de la máquina mediante una densidad de carga superior y lograr mejor accesibilidad del husillo de la máquina a las piezas.