KSX-C
Prensa de sujeción de 5 ejes
Este producto es un producto clásico de SCHUNK.
Obtenga más información y póngase en contacto aquí.
Sistema de sujeción asistido con un centro de sujeción ajustable y un ajuste de la fuerza de sujeción continuamente variable.
Denominación
Ventajas y beneficios
- Husillo en la parte superior
Evita el levantamiento de las garras - Cajetín encapsulado de la transmisión de fuerza y husillo telescópico
No requiere mantenimiento de la unidad de transmisión de fuerza - Tensión rápida de palanca
Sujeción de piezas simple, rápida y fiable - Ajuste continuo de la fuerza de sujeción
Ajuste sencillo y rápido de la fuerza de sujeción, desde el 10 % al 100 % - Centro de sujeción ajustable
Se puede ajustar de forma individual para las nuevas tareas de sujeción. - Accesibilidad óptima
Permite que se realice el maquinado de la pieza desde 5 lados - Rango de sujeción ampliable
Permite la sujeción de varias longitudes de piezas - Interfaz de garras estándar con una amplia gama de garras
Adaptación óptima a las nuevas tareas de sujeción - Amplia gama de aplicaciones
Apto para maquinado de piezas en bruto y acabadas - Tensión de tracción
Sin deformación de la carcasa - Interfaz VERO-S
Minimiza los tiempos de preparación. Gran variedad de combinaciones gracias al sistema modular VERO-S
Opciones e información especial
- Prensa de 5 ejes y potencia elevada con centro de sujeción ajustable
La prensa automática de 5 ejes y fuerza ampliada KONTEC KSX-C permite ajustar el centro de sujeción a la mesa de la máquina. Esta capacidad de ajuste, combinada con su perfecta accesibilidad, consiguen que la prensa sea todavía más flexible para un maquinado completo de 5 ejes. Gracias a su husillo completamente empotrado, las extensiones de la barra de tracción y una amplia gama de mordazas superiores, el KSX-C se puede adaptar rápidamente y de un modo sencillo a todas las nuevas necesidades. - Con las palancas de sujeción rápida y el ajuste continuo de la fuerza de sujeción, las piezas de trabajo se sujetan para lograr una mayor resistencia a las vibraciones y una elevada repetibilidad en menos de un segundo. La sujeción de la pieza de trabajo se realiza bajo tensión, lo que impide que el cuerpo básico se doble. Gracias a la interfaz integrada para VERO-S, los pines de sujeción se pueden montar directamente en el cuerpo básico sin necesidad de utilizar una placa adaptadora, y el KSX-C está situado en el sistema de cambio rápido de pallets.