arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA NCA 225-66 Z170-SV90°

ROTA NCA 225-66 Z170-SV90°

Chuck para torno automático de 3 mordazas sellado

ID 1320178

Standardní silová sklíčidla s průchozím otvorem

  • Datum ukončení prodeje: 2024-01-31
Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
  • Utěsněná konstrukce
  • Průchozí otvor: 66 mm
  • Držák vřetene: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
  • Rozhraní čelisti: 1/16" x 90° Nut 17H7
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 5.3 mm
  • Zdvih pístu: 20 mm
  • Max. upínací síla: 100 kN
  • Max. aktivační síla: 45 kN
  • Max. rychlost otáčení: 5000 1/min
  • Vlastní hmotnost: 26.1 kg
Spindle type ISO 702-4
Spindle size Nr. 6 (Z170)
Serration 1/16" x 90°
Max. rotational speed [1/min] 5000.0
Max. clamping force [kN] 100.0
Max. actuating force [kN] 45.0
Stroke/jaw [mm] 5.3
Piston stroke (H) [mm] 20.0
Moment of inertia [kgm²] 0.18
Weight [kg] 26.1