ROTA NCX
Mandrin automatique à 3 mors à changement rapide de mors pour cylindre à course courte
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
Date de fin de vie : 30 juin 2023
Produits alternatifs :
Chuck para torno automático de 3 mordazas con sistema de cambio rápido de mordazas para lotes pequeños y la mayor sencillez a la hora de sustituir los chucks para torno existentes con dentado fino. 100% compatible con los chucks para torno automáticos de la serie BB200 de Kitagawa.
Description
Avantages - Vos bénéfices
- Système confortable de changement rapide des mors
Réduction des temps et des coûts de réglage - Grand diamètre de passage au centre
Usinage de tous les diamètres de tubes courants - Grand rendement du système de crémaillère
Fiabilité du processus de serrage grâce à des forces de serrage élevées - Répétabilité maximale lors du changement rapide de mors
Aucun réalésage des mors rapportés nécessaire - Système de lubrification optimisé
Forces de serrage élevées en permanence garanties - Cotes de raccordement 100 % compatibles avec les mandrins automatiques de la série Kitagawa BB200
Les mandrins Kitagawa existants peuvent être remplacés rapidement. - Noix de serrage à usiner démontable intégrée dans le mandrin
Tournage pour filetage de tube de serrage ou remplacement par la douille de traction déjà tournée - Toutes les faces des pièces fonctionnelles sont trempées et rectifiées.
Haute précision de répétabilité de changement des mors et de concentricité
Options et informations particulières
- Mandrin de tour à changement rapide de mors pour cylindre à course courte
Après le succès du mandrin de tour SCHUNK automatique à crémaillère, SCHUNK applique maintenant le principe du changement rapide de mors aux tours CNC à cylindre à course courte. Ceux-ci sont installés spécifiquement sur les tours de la région asiatique. En particulier lorsqu'il s'agit d'optimiser les processus de fabrication, le ROTA NCX s'avère être une solution attrayante pour booster la production grâce à son système de changement de mâchoires intégré. - Grâce au système à changement rapide le retournement répété des mors de mandrin n'est plus nécessaire. Pour augmenter la fiabilité opérationnelle, il est équipé d'un contrôle de présence de mors. Ce n'est que lorsque le mors de base est enclenché correctement dans la denture de la plaque que la clé peut être facilement retirée du mandrin.