BSWS-AR 20
ID 1515474
- Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 2
Technical details
| Gewicht [kg] | 0.1 |
|---|---|
| Nummer per ID | 2.0 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 130.0 |
| Max. toegestane belastingsmoment My [Nm] | 225.0 |
| Max. toegestane kracht Fx [N] | 2815.0 |
Algemene opmerkingen over de reeks
Belastinggrenzen
Het maximaal toelaatbare belastingsmoment, resulterend uit de vingerlengte en de kracht evenals de in de toepassing optredende belastingen als gevolg van versnellingen/momenten, mag - net als de maximaal toelaatbare kracht Kraft Fx niet worden overschreden. Onafhankelijk daarvan moet u letten op de maximaal toelaatbare vingerlengte evenals op de toelaatbare belastingwaarden van de toegestane grijper. Hetzelfde geldt voor de max. toegestane kracht Fx. Los daarvan moet rekening worden gehouden met de max. toegestane vingerlengte en de toelaatbare belastingswaarden voor de gebruikte grijper.
Adapter pin material
Steel
Actuation
Manually with hexagon socket wrench
Warranty
24 months
Scope of delivery
Base and adapter separately in different quantities, safety information (product-specific instructions available online)