BSWS-SBR-PGZN-plus 100
ID 300084
- Material de los dedos: Acero
- Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
Información técnica
| Peso [kg] | 1.19 |
|---|---|
| Número por ID | 1.0 |
| Material del dedo en bruto | Acero |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 130.0 |
| Par de carga My máximo admisible [Nm] | 105.0 |
| Fuerza Fx máx. permitida [N] | 1960.0 |
Cargas máx.
Diagrama de carga
Cargas máx.
No debe superarse el momento de carga máximo permitido (M=Fx*l) resultante de la longitud del dedo (l), la fuerza (Fx) y las cargas que se producen durante la aplicación como resultado de la aceleración/los pares. Lo mismo sucede con la fuerza máxima permitida Fx. Independientemente de esto, debe prestarse atención a la longitud máxima admisible de los dedos y a los valores de carga admisibles del gripper utilizado.
Diagrama de carga
- Eje X:
- Longitud de las garras
- Eje Y:
- Fuerza por mordaza
- Gruene Flaeche
- Margen admisible
- Rote Flaeche
- Margen inadmisible
General notes about the series
Load limits
The max. permissible moment of load resulting from the finger length, the force, as well as the loads occurring from acceleration/torques must not be exceeded. The same applies to the max. permissible force Fx. Independently of this, attention needs to be paid to the max. permissible finger length and the permissible load values for the gripper used.
Locking
The locking surfaces must be kept free of greases and oils.
Adapter pin material
Steel
Actuation
Manually with hexagon socket wrench
Warranty
24 months
Scope of delivery
Base and adapter separately in different quantities, safety information (product-specific instructions available online)