WSG 050-110-P
ID 306122
Productos alternativos:
- Carrera por mordaza: 55 mm
- Fuerza de agarre mín.: 5 N
- Fuerza de agarre máx.: 80 N
- Suministro de energía: 24 V
- Corriente máxima total: 2 A
- Temperatura ambiente máx.: 50 °C
Información técnica
| Carrera por mordaza [mm] | 55.0 |
|---|---|
| Fuerza de agarre mín. [N] | 5.0 |
| Fuerza de agarre máx. [N] | 80.0 |
| Peso recomendado de la pieza [kg] | 0.4 |
| Longitud máxima admisible de los dedos [mm] | 170.0 |
| Peso máx. admisible por dedo [kg] | 0.3 |
| Precisión de repetición [mm] | ± 0.03 |
| Velocidad máx. [mm/s] | 420.0 |
| Aceleración máx. [mm/s²] | 5000.0 |
| Peso [kg] | 1.2 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 50.0 |
| Clase de protección IP | 20 |
| Longitud X [mm] | 146.0 |
| Anchura Y [mm] | 50.0 |
| Altura Z [mm] | 72.5 |
| Corriente nominal [A] | 0.9 |
| Corriente máx. [A] | 2.0 |
| Sistema electrónico de control | integrada |
| Interfaz de comunicación | EtherNet TCP/IP, PROFINET |
| Interfaz de parametrización | EtherNet TCP/IP |
| Momento Mx máx. [Nm] | 4.0 |
| Momento My máx. [Nm] | 4.0 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 3.0 |
| Máx. fuerza axial Fz máx. [N] | 80.0 |
Dimensiones y cargas máximas
Máxima proyección permitida de los dedos
Fuerza de agarre
Velocidad
Máxima proyección permitida de los dedos
Dimensiones y cargas máximas
Las fuerzas y los momentos indicados son valores estáticos que se aplican por garra base y deben darse simultáneamente. Adicionalmente podrían producirse cargas en el momento generado por la fuerza de agarre.
Máxima proyección permitida de los dedos
Fuerza de agarre
- Eje X:
- Longitud de las garras
- Eje Y:
- Fuerza de agarre
Velocidad
- Eje X:
- Carrera
- Eje Y:
- Velocidad
Máxima proyección permitida de los dedos
Lmax equivale a la longitud de dedo máxima permitida (consulte la tabla de datos técnicos).
- green
- Margen admisible
- grey
- Margen inadmisible
Información general sobre la serie
Fuerza de agarre
Es la suma aritmética de la fuerza individual que actúa en cada mordaza, en la distancia P (véase la ilustración)
Longitud de las garras
Se mide desde la superficie de referencia como la distancia P en dirección al eje principal.
Precisión de repetición
se define como la variación de la posición final en 100 ciclos de carrera consecutivos.
Peso de la pieza
El peso recomendado de la pieza, se calcula en el agarre por fuerza, con un coeficiente de rozamiento de 0.1 y un factor de seguridad de 2, para evitar el deslizamiento de la pieza por la aceleración gravitatoria. En el agarre por forma, se obtienen pesos admisibles bastante más elevados.
Tiempos de cierre y apertura
Los tiempos de apertura y cierre mínimos equivalen a los tiempos de desplazamiento de las mordazas base a máxima velocidad y aceleración, sin límite de corriente (corriente máxima) y teniendo en cuenta el peso máximo permitido por dedo.
Corrientes nominales
pueden ajustarse de forma continua. Las indicaciones de la respectiva documentación del producto, deben respetarse para todas las corrientes por encima de la corriente nominal, hasta la corriente máxima.
Principio de funcionamiento
Guía lineal con accionamiento por correa
Material de la carcasa
Aleación de aluminio, recubierto
Material de las mordazas base
Aleación de aluminio, anodizado duro
Garantía
24 meses
Material suministrado
DVD con manual de montaje y de instrucciones, y declaración de incorporación. El WSG 25 se suministra con un cable híbrido que transmite el suministro de energía y la comunicación. La fuente de energía está conectada con cables abiertos, la comunicación tiene lugar mediante conectores RJ45. Los WSG 32 y 50 incluyen una tarjeta de memoria integrada cada uno y un cable de programación con conector RJ45.
Para la tensión de alimentación necesaria para el funcionamiento de la pinza se requiere un cable de alimentación en los tamaños 32 y 50. Éste no se incluye con el material suministrado y debe pedirse por separado.