SPA-VLK 75-M10
Příslušenství systému pro přímé upínání obrobků, standard
ID 1398308
Příslušenství systému pro přímé upínání obrobků, standard
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Jednodílné prodloužení upínacího čepu
- Pro obrábění malých součástek
- Rozměry: Ø80 x 75 mm
- Snížení: 80/20 mm
- Závit : M10
- Vlastní hmotnost: 1.3 kg
Technical details
| Reduktion | 80/20 mm |
|---|---|
| Gewinde | M10 |
| Gewicht [kg] | 1.3 |
Lieferumfang
Plangripadapter