arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
STV-W-G1/4-AG-10 Illustration similar

STV-W-G1/4-AG-10

Accesorios para la tecnología de sujeción por vacío estándar

ID 1487793

Accesorios para la tecnología de sujeción por vacío estándar

Propiedades del producto:
  • Conector de enchufe angular
  • Adecuado para todos los sets de conexión
Datos técnicos:
  • Diámetro de la manguera: 10 mm
  • Rosca : G1/4"-AG
  • Temperatura operativa: 0 - 60 °C
  • Material: Plástico
Longitud [mm] 27.0
Rosca G1/4"-AG
Material Plástico
Temperatura mínima de funcionamiento [°C] 0.0
Temperatura máxima de funcionamiento [°C] 60.0