GWU-1 100-11
Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar
ID 430223
Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Anchura de los soportes de piezas de 100 mm
- Para la colocación de piezas
- Indicado para: KSG 100, KSO 100
- Ancho: 100 mm
- Altura: 11 mm
- Peso: 0.2 kg
Specifiche tecniche
| Largura [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Altura [mm] | 11.0 |
| Peso [kg] | 0.2 |
Material suministrado
1 juego de soportes de piezas