arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SWA-071-000-000 Similar a la imagen

SWA-071-000-000

ID 302371

Sistema de cambio rápido SWS, Tamaño: 071, Adaptador de cambio rápido, neumática

  • Número de pasos de fluido: 8
  • Carga útil total máx.: 79 kg
Charge recommandée [kg] 79.0
Moment Mx max. [Nm] 1185.0
Moment My max. [Nm] 1185.0
Moment Mz max. [Nm] 378.0
Force de verrouillage [N] 8100.0
Répétabilité [mm] 0.015
Poids [kg] 1.3
Distance max. au moment du verrouillage [mm] 3.0
Filet d'accouplement d'air passage pneumatique 8x G1/4"
Décalage d'axe XY max. autorisé [mm] ± 2
Décalage angulaire max. autorisé [°] ± 1
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 60.0
Pression d'utilisation min. [bar] 4.5
Pression d'utilisation maximale [bar] 6.9
Diamètre D [mm] 150.0
Hauteur Z [mm] 32.1
Schéma de vissage 2 x J
* Veuillez noter que les hauteurs du changeur côté robot (ZK) et du changeur côté outil (ZA) sont différentes. La somme représente la hauteur totale du changeur outil couplé.

Informations générales concernant la gamme

Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.

Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.

Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Principe de fonctionnement
billes de verrouillage actionnées par piston pour le verrouillage

Transmission de fluides
variable par l'ajout de modules de passages d'énergie, selon la taille du de l'unité

Corps
Le corps est en alliage d'aluminium haute résistance et anodisé. Les pièces fonctionnelles sont en acier trempé.

Garantie
24 mois

Caractéristiques de la durée de vie
sur demande