SWO-K19P-K
Moduł przepustu elektrycznego
N.º de identificação 9949315
Moduł przepustu elektrycznego SWO-E, Rozmiar: K19, Uchwyt szybkowymienny, Strona urządzenia głównego
- Liczba przepustów elektrycznych: 15
Detalhes técnicos
| Pasuje do | Uchwyt szybkowymienny |
|---|---|
| Schemat połączenia śrubowego | K |
| Typ przełożenia | Sygnałowe |
| Masa [kg] | 0.12 |
| Min. temperatura otoczenia [°C] | 5.0 |
| Maks. temperatura otoczenia [°C] | 60.0 |
| Stopień ochrony IP | IP65 (tylko w stanie podłączonym) |
| Liczba styków pinowych | 15.0 |
| Prąd znamionowy [A] | 3.0 |
| Prąd stały [V DC] | 50.0 |
| Złącze elektryczne | Gniazdo z blokadą bagnetową Amphenol PT, 19-pinowe |
| Wyjście złącza elektrycznego | promienisty |
| Specjalne właściwości | Dwa gniazda (kod A, 3-pinowe) zintegrowane w obudowie modułu do podłączenia czujnika blokowania i odblokowania. |
Ogólne informacje dotyczące serii
Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Masa obsługowa
to ciężar całkowitego obciążenia przymocowanego do kołnierza Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na dopuszczalne siły i momenty obrotowe. Przekroczenie zalecanej masy obsługowej skutkuje skróceniem okresu trwałości użytkowej.