SWS-I
Quick change system
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Data di fuori produzione: 1 set 2021
pneumatic tool change system with built-in 3/2-directional control valves and patented locking
Descrizione
Ventajas y beneficios
- Válvula distribuidora 3/2 integrada
para el tendido de mangueras y el montaje simples - Sistema de bloqueo patentado, con autoretención
para una conexión segura entre el cabezal y el adaptador de cambio rápido - Accionamiento integrado en la carcasa
para dimensiones compactas y contornos perturbantes mínimos - Todos los componentes funcionales están hechos de acero endurecido
para una elevada resistencia mecánica del sistema de cambio - Distribuidor eléctrico integrado
para la detección segura de las herramientas - Paso neumático integrado
para la alimentación fiable, de los módulos de manipulación y las herramientas - Almacenes disponibles para todos los tamaños
para garantizar una adaptación óptima a cada aplicación - Patrón de montaje ISO
para el montaje fácil en la mayoría de robots, sin placas adaptadoras adicionales
Opciones e información especial
- No-Touch-Locking™
Bloquear sin contacto. Permite el bloqueo seguro del SWS, incluso si el SWK y SWA no entran en contacto. - Sistema de bloqueo patentado, con autoretención
El gran diámetro del pistón y el bloqueo de sujeción hacia el exterior aumentan la capacidad de par permitida. Piezas de acero fabricadas con Rc 58 resistente a la corrosión.