AGE-F-XY-080-1
ID 324960
Productos alternativos:
- Corsa di compensazione XY: ± 5 mm
- Peso del pezzo: 32 kg
- Forza di ritorno minima con molla integrata: 39 N
- Forza di ritorno massima con molla integrata: 70 N
- Forza Fz max: 2800 N
- Forza Fd max.: 12000 N
Información técnica
| Corsa di compensazione XY [mm] | ± 5 |
|---|---|
| Peso consigliato di movimentazione, verticale [kg] | 32.0 |
| Forza di ritorno minima con molla integrata [N] | 39.0 |
| Forza di ritorno massima con molla integrata [N] | 70.0 |
| Costante elastica [N/mm] | 6.8 |
| Precisione di ripetibilità [mm] | ± 0.01 |
| Peso [kg] | 3.13 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 80.0 |
| Diametro D [mm] | 135.0 |
| Altezza Z [mm] | 75.0 |
| Coppia Mx max [Nm] | 50.0 |
| Coppia My max. [Nm] | 50.0 |
| Coppia Mz max [Nm] | 150.0 |
| Forza Fz max [N] | 2800.0 |
| Forza max. Fd [N] | 12000.0 |
Dimensioni e carichi massimi
Funktionsschema
Dimensioni e carichi massimi
Si tratta della somma massima di tutte le coppie e i carichi (forze e coppie di accelerazione, forze di processo, ecc.) che possono agire sulla unità di compensazione senza che il perfetto funzionamento ne risenta.
Funktionsschema
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.
Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.
Führungssystem
leichtgängige Kreuzrollenführungen
Überwachung
durch Magnetschalter
Betätigung
federrückstellend mit Federkräften
Gehäuse
harteloxierte Aluminiumlegierung, Funktionsteile aus gehärtetem Stahl
Lieferumfang
Ausgleichseinheit in der bestellten Variante, Elemente zur mechanischen Anbindung und Sicherheitsinformationen. Produktspezifische Anleitungen können unter schunk.com/downloads-manuals heruntergeladen werden.
Gewährleistung
24 Monate