GFS 40-90°-L
ID 355528
- Drehmoment: 10 Nm
Información técnica
| Drehwinkel [°] | 90 |
|---|---|
| Drehrichtung | links |
| Endlageneinstellbarkeit [°] | 3 |
| Endlagendämpfung | hydr. Dämpfer |
| Drehmoment [Nm] | 10.0 |
| Schutzart IP | 54 |
| Eigenmasse [kg] | 5.0 |
| Schwenkzeit (1 x Nenndrehwinkel) ohne Aufbaulast [s] | 0.4 |
| Fluidverbrauch (2x Nennwinkel) [cm³] | 32.0 |
| Nennbetriebsdruck [bar] | 6.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 3.0 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 8.0 |
| Durchmesser Anschlussschlauch | 6 x 3.9 x 1.05 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 60.0 |
| Wiederholgenauigkeit [°] | 0.07 |
| Länge X [mm] | 292.0 |
| Breite Y [mm] | 69.0 |
| Höhe Z [mm] | 249.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 240.0 |
| Kraft Fy max. [N] | 3300.0 |
Dimensionen und max. Belastungen
Dimensionen und max. Belastungen
Das Moment und die Kraft auf das Ritzel dürfen gleichzeitig auftreten.
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Gegenlager
Gegenlager haben keinen Antrieb und keine Dämpfung.
Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Schwenkzyklen.
Kundenspezifische Schwenkwinkel
Für diese Einheit sind weitere Schwenkwinkel auf Anfrage erhältlich.
Schwenkzeit
ist die reine Rotationszeit des Ritzels/Flansches um den Nenndrehwinkel. Ventilschaltzeiten, Schlauchbefüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.
Auslegung oder Kontrollrechnung
Eine Kontrollrechnung der ausgesuchten Einheit ist notwendig, da es sonst zu Überlastungen kommen kann. Bitte sprechen Sie uns an.
Gehäusematerial
hochfestes Aluminium, harteloxiert
Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Wirkprinzip
doppeltwirkender Kolben mit Zahnradübersetzung
Lieferumfang
Zentrierhülsen, O-Ringe für Direktanschluss, Montage- und Betriebsanleitung mit Einbauerklärung
Gewährleistung
24 Monate
Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage